AK-XM 103A
080Z0032
Fonksiyon: Analog Girişler ve Çıkışlar, Kontrolör tipi: Uzatma Modülü, Analog girişler (Al) [adet]: 4, Analog çıkışlar (AO) [adet]: 4, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 16
080Z0032
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 16 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Analog çıkışlar (AO) [adet] | 4 ad. |
| Analog girişler (Al) [adet] | 4 ad. |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fonksiyon | Analog Girişler ve Çıkışlar |
| Güç tüketimi [VA] | 1.5 VA |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kontrolör tipi | Uzatma Modülü |
| Kullanıldığı ürün | T 2TE 2 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | AK-XM 103A, Control, Ext. Module,4AI/AO |
| Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP] | treceiver=32 ºF |
| Onay | C-TICKCELLC CDC TYSKcURus |
| Öndeki ekran | Numara |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| SCIP dosya no. | 7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b |
| SCIP dosyası ürün adı | AK-XM Control Comm Module-1 |
| Soğutucu akışkanlar | R744 |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | I/O module |
| Ürün aksesuarları | Electron. control accessories |
| Ürün grubu | I/O and communication modules |
| Ürün tipi | AK-XM 103A |
| Uygulama alanı | Ek Giriş ve Çıkışlar |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.362 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.2 Kilogram |
| Hacim | 2.514 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423279852 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |