AK-XM 107A
080Z0020
Fonksiyon: Dijital Girişler, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 16
080Z0020
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 16 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijital girişler (DI) [adet] | 8 ad. |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fonksiyon | Dijital Girişler |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kontrolör tipi | Uzatma Modülü |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | AK-XM 107A, Control,Pulse Counter Module |
| Onay | C-TICKCELLC CDC TYSK |
| Öndeki ekran | Numara |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| SCIP dosya no. | 7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b |
| SCIP dosyası ürün adı | AK-XM Control Comm Module-1 |
| Ürün adı | I/O module |
| Ürün aksesuarları | Electron. control accessories |
| Ürün grubu | I/O and communication modules |
| Ürün tipi | AK-XM 107A |
| Uygulama alanı | Darbe sayacı |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.348 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.17 Kilogram |
| Hacim | 2.527 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428088909 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |