Danfoss logo
080Z0023 AK-XM 208C horizontal

AK-XM 204B

080Z0018

Fonksiyon: Dijital Çıkışlar, İletişim tipi: AK2 LOCAL BUS, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 12

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Daha fazla bilgiile Geçersiz kılma panosu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijital çıkışlar (DO) [adet]8 ad.
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EkipmanEuroblock'lar
EU RoHS complianceOut of scope
FonksiyonDijital Çıkışlar
Güç tüketimi [VA]3.7 VA
İletişim tipiAK2 LOCAL BUS
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEEYes
Kontrolör tipiUzatma Modülü
Material DescriptionAK-XM 204B, Control, 8DO OVR,Euro conn.
OnayC-TICKCELLC CDC TYSKUR
Öndeki ekranNumara
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddeler2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP dosya no.7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
SCIP dosyası ürün adıAK-XM Control Comm Module-1
Ürün adıI/O module
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuI/O and communication modules
Ürün tipiAK-XM 204B
Uygulama alanıEk Giriş ve Çıkışlar

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.676 Kilogram
Net ağırlık0.49 Kilogram
Hacim2.309 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428089326
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm