AK-XM 205B
080Z0017
Fonksiyon: Analog Girişler, Dijital Çıkışlar, İletişim tipi: AK2 LOCAL BUS, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 12
080Z0017
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 12 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Analog girişler (Al) [adet] | 8 ad. |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Daha fazla bilgi | ile Geçersiz kılma panosu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijital çıkışlar (DO) [adet] | 8 ad. |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekipman | Euroblock'larTerminal resistor |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fonksiyon | Analog Girişler, Dijital Çıkışlar |
| Güç tüketimi [VA] | 4.8 VA |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| İletişim tipi | AK2 LOCAL BUS |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kontrolör tipi | Uzatma Modülü |
| Material Description | AK-XM 205B, Control,8AI/DO OVR Euro con. |
| Onay | C-TICKCELLC CDC TYSKUR |
| Öndeki ekran | Numara |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| SCIP dosya no. | 7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b |
| SCIP dosyası ürün adı | AK-XM Control Comm Module-1 |
| Ürün adı | I/O module |
| Ürün aksesuarları | Electron. control accessories |
| Ürün grubu | I/O and communication modules |
| Ürün tipi | AK-XM 205B |
| Uygulama alanı | Ek Giriş ve Çıkışlar |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.728 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.49 Kilogram |
| Hacim | 3.374 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428078887 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |