Danfoss logo
AK-XM 103A, AK-XM 100

AK-XM 102B

080Z0013

Fonksiyon: Dijital Girişler, İletişim tipi: AK2 LOCAL BUS, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 16

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar16 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Daha fazla bilgiYüksek gerilim
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijital girişler (DI) [adet]8 ad.
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EkipmanEuroblock'lar
EU RoHS complianceOut of scope
FonksiyonDijital Girişler
Güç tüketimi [VA]1.0 VA
İletişim tipiAK2 LOCAL BUS
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEEYes
Kontrolör tipiUzatma Modülü
Material DescriptionAK-XM 102B, Control,8DI High,Euro conn.
OnayC-TICKCELLC CDC TYSKUR
Öndeki ekranNumara
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddeler2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP dosya no.7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
SCIP dosyası ürün adıAK-XM Control Comm Module-1
Ürün adıI/O module
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuI/O and communication modules
Ürün tipiAK-XM 102B
Uygulama alanıEk Giriş ve Çıkışlar

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık328 Gün
Net ağırlık200 Gün
Hacim2.5 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428078726
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm