Danfoss logo
080Z0023 AK-XM 208C horizontal

AK-XM 205A

080Z0010

Fonksiyon: Analog Girişler, Dijital Çıkışlar, İletişim tipi: AK2 LOCAL BUS, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 12

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Accessory (EF013236)TRUE
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Analog girişler (Al) [adet]8 ad.
Bakım yapılabilirNumara
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijital çıkışlar (DO) [adet]8 ad.
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EkipmanEuroblock'larTerminal resistor
EU RoHS complianceOut of scope
FonksiyonAnalog Girişler, Dijital Çıkışlar
Güç tüketimi [VA]4.8 VA
İletişim tipiAK2 LOCAL BUS
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEEYes
Kontrolör tipiUzatma Modülü
Material DescriptionAK-XM 205A,Control, 8AI/8DO, Euro conn.
OnayC-TICKCELLC CDC TYSKUR
Öndeki ekranNumara
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddeler2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP dosya no.7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
SCIP dosyası ürün adıAK-XM Control Comm Module-1
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Ürün adıI/O module
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuI/O and communication modules
Ürün tipiAK-XM 205A
Uygulama alanıEk Giriş ve Çıkışlar

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.676 Kilogram
Net ağırlık0.49 Kilogram
Hacim3.466 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428078856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm