Danfoss logo
AK-XM 103A, AK-XM 100

AK-XM 101A

080Z0007

Ürün tipi: AK-XM 101A, Kontrolör tipi: Uzatma Modülü, Analog girişler (Al) [adet]: 8, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 16

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar16 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Analog girişler (Al) [adet]8 ad.
Bakım yapılabilirNumara
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EkipmanStandart bloklarTerminal resistor
EU RoHS complianceOut of scope
FonksiyonAnalog Girişler
Güç tüketimi [VA]1.5 VA
İletişim tipiAK2 LOCAL BUS
In scope of WEEEYes
Önemli özellikler
Değer
InspectionTextAK2-XM 101A, Ext.Module, 8AI
Kontrolör tipiUzatma Modülü
Material DescriptionAK-XM 101A, Control, Ext.module,8AI
OnayC-TICKCELLC CDC TYSKUR
Öndeki ekranNumara
Parça Program adıT2/TE2
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddeler2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP dosya no.7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
SCIP dosyası ürün adıAK-XM Control Comm Module-1
Ürün adıI/O module
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuI/O and communication modules
Ürün tipiAK-XM 101A
Uygulama alanıEk Giriş ve Çıkışlar

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık372 Gün
Net ağırlık205 Gün
Hacim2.527 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428078825
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm