Danfoss logo
Fan speed controller_XGE-EC

XGE-EC

061H3247

Fabrika ayarı [bar]: 28, P bandı maks. [bar]: 7, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]: 22, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]: 39, Tip tanımlaması: XGE-6S-E

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar50 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
Basınç bağlantısı notlarıSchrader ile
Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç]1/4
Basınç giriş bağlantısı standardıDIN 8906
Basınç giriş bağlantısı tipiRakor
Basınç girişi İç/Dışİç
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fabrika ayarı [psig]406.0 psig
GövdeKAPALI
Koruma sınıfı IPIP65
Maks. Çalışma Basıncı [bar]47.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]681 psig
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 6SE
OnayCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]55 °C
Önemli özellikler
Değer
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]131 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-4 °F
Özdeş ürün061H3104061H3147
P bandı maks. [bar]7.0 bar
P bandı maks. [psi]101.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]39.00 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]22.00 bar
Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Maks]3.90 MPa
Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Min]2.20 MPa
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks]566.00 psig
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min]319.00 psig
Soğutucu akışkanlarR407HR410AR449BR450AR513A
Supply voltage [V] DC10.00 V
Tip tanımlamasıXGE-6S-E
Ürün adıFan speed controller
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuElectronic controllers
Ürün tipiXGE-EC

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.224 Kilogram
Net ağırlık0.19 Kilogram
Hacim0.735 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428531634
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm