Danfoss logo
XGE fan speed controller

XGE-4MB

061H3242

Fabrika ayarı [bar]: 19, Faz Sayısı: 1, P bandı maks. [bar]: 6, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]: 10, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]: 25, Tip tanımlaması: XGE-4MB

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar50 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç]1/4
Basınç giriş bağlantısı standardıDIN 8906
Basınç giriş bağlantısı tipiRakor
Basınç girişi İç/DışMale
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]200 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatible motorsAC fan motors
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarPlug
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fabrika ayarı [psig]276.0 psig
Faz Sayısı1
FonksiyonMin. speed
Frekans [Hz]50/60 Hz
GövdeKAPALI
Koruma sınıfı IPIP65
Maks. akım çıkışı/fazı [A]3 A
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]47.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]681 psig
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4MB
Min hız ayarı [%]35%@60Hz45%@50Hz
OnayCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]131 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-4 °F
P bandı maks. [bar]6.0 bar
P bandı maks. [psi]87.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]25.00 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]10.00 bar
Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Maks]2.50 MPa
Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Min]1.00 MPa
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks]363.00 psig
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min]145.00 psig
Soğutucu akışkanlarR134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A
Tip tanımlamasıXGE-4MB
Ürün adıFan speed controller
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuElectronic controllers
Ürün tipiXGE

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.266 Kilogram
Net ağırlık0.253 Kilogram
Hacim0.735 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428275477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm