XGE-4M
061H3240
Fabrika ayarı [bar]: 19, Faz Sayısı: 1, P bandı maks. [bar]: 6, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]: 10, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]: 25, Tip tanımlaması: XGE-4M
061H3240
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 50 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç bağlantısı notları | Schrader ile |
| Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1/4 |
| Basınç giriş bağlantısı standardı | DIN 8906 |
| Basınç giriş bağlantısı tipi | Rakor |
| Basınç girişi İç/Dış | Female |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 240 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 200 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Compatible motors | AC fan motors |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Plug |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fabrika ayarı [psig] | 276.0 psig |
| Faz Sayısı | 1 |
| Fonksiyon | Min. speed |
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| Gövde | KAPALI |
| Koruma sınıfı IP | IP65 |
| Maks. akım çıkışı/fazı [A] | 3 A |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 47.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 681 psig |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller 4M |
| Min hız ayarı [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Onay | CE |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 131 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -4 °F |
| Özdeş ürün | 061H3103061H3241 |
| P bandı maks. [bar] | 6.0 bar |
| P bandı maks. [psi] | 87.0 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks] | 25.00 bar |
| Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min] | 10.00 bar |
| Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Maks] | 2.50 MPa |
| Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Min] | 1.00 MPa |
| Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks] | 363.00 psig |
| Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min] | 145.00 psig |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A |
| Tip tanımlaması | XGE-4M |
| Ürün adı | Fan speed controller |
| Ürün aksesuarları | Electron. control accessories |
| Ürün grubu | Electronic controllers |
| Ürün tipi | XGE |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.272 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.262 Kilogram |
| Hacim | 0.764 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275491 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |