Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-4MIQ10-product-details

Fan speed controller, XGE-4MIQ10

061H3164

Fabrika ayarı [bar]: 21, Faz Sayısı: 1, P bandı maks. [bar]: 6, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]: 10, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]: 25

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar60 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bakım yapılabilirNumara
Basınç bağlantısı notlarıSchrader ile
Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç]1/4
Basınç giriş bağlantısı standardıDIN 8906
Basınç giriş bağlantısı tipiRakor
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]200 V
Compatible motorsAC fan motors
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fabrika ayarı [psig]304.0 psig
Faz Sayısı1
Frekans [Hz]50/60 Hz
GövdeKAPALI
Koruma sınıfı IPIP65
Maks. akım çıkışı/fazı [A]3 A
Maks. Çalışma Basıncı [bar]47.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]681 psig
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4MIQ10
Min hız ayarı [%]35%@60Hz45%@50Hz
Önemli özellikler
Değer
OnayCECSAEACUL
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]131 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-4 °F
P bandı maks. [bar]6.0 bar
P bandı maks. [psi]87.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]25.00 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]10.00 bar
Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Maks]2.50 MPa
Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Min]1.00 MPa
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks]362.00 psig
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min]145.00 psig
Soğutucu akışkanlarR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR507AR513AR515B
Tip tanımlamasıXGE-4MIQ10
Ürün adıFan speed controller
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuElectronic controllers
Ürün tipiXGE
YorumlarPLUG ORDERED SEPARATELY

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.21 Kilogram
Net ağırlık0.116 Kilogram
Hacim0.742 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255247517
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm