XGE-EC
061H3147
Fabrika ayarı [bar]: 28, P bandı maks. [bar]: 7, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]: 22, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]: 39, Tip tanımlaması: XGE-6SI-E
061H3147
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 60 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç bağlantısı notları | Schrader ile |
| Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1/4 |
| Basınç giriş bağlantısı standardı | DIN 8906 |
| Basınç giriş bağlantısı tipi | Rakor |
| Basınç girişi İç/Dış | İç |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fabrika ayarı [psig] | 406.0 psig |
| Gövde | KAPALI |
| Koruma sınıfı IP | IP65 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 47.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 681 psig |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller 6SEI I/60 |
| Onay | CE |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 131 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -4 °F |
| Özdeş ürün | 061H3247 |
| P bandı maks. [bar] | 7.0 bar |
| P bandı maks. [psi] | 101.0 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks] | 39.00 bar |
| Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min] | 22.00 bar |
| Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Maks] | 3.90 MPa |
| Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Min] | 2.20 MPa |
| Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks] | 566.00 psig |
| Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min] | 319.00 psig |
| Soğutucu akışkanlar | R407HR410AR449B |
| Supply voltage [V] DC | 10.00 V |
| Tip tanımlaması | XGE-6SI-E |
| Ürün adı | Fan speed controller |
| Ürün aksesuarları | Numara |
| Ürün grubu | Electronic controllers |
| Ürün tipi | XGE-EC |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.262 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.19 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.746 Litre |
| EAN/UPC | 5702428531603 |