Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-4MI

XGE-4CI

061H3141

Fabrika ayarı [bar]: 19, Faz Sayısı: 1, P bandı maks. [bar]: 6, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]: 10, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]: 25, Tip tanımlaması: XGE-4CI

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar60 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bakım yapılabilirNumara
Basınç bağlantısı notlarıSchrader ile
Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç]1/4
Basınç giriş bağlantısı standardıDIN 8906
Basınç giriş bağlantısı tipiRakor
Basınç girişi İç/DışFemale
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]200 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatible motorsAC fan motors
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fabrika ayarı [psig]276.0 psig
Faz Sayısı1
FonksiyonCut Off
Frekans [Hz]50/60 Hz
GövdeKAPALI
Koruma sınıfı IPIP65
Maks. akım çıkışı/fazı [A]3 A
Maks. Çalışma Basıncı [bar]47.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]681 psig
Material DescriptionXGE-4CI_FAN SPEED CONTR
Min hız ayarı [%]35%@60Hz45%@50Hz
OnayCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]131 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-4 °F
Özdeş ürün061H3140
P bandı maks. [bar]6.0 bar
P bandı maks. [psi]87.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]25.00 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]10.00 bar
Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Maks]2.50 MPa
Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Min]1.00 MPa
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks]363.00 psig
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min]145.00 psig
Soğutucu akışkanlarR134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A
Tip tanımlamasıXGE-4CI
Ürün adıFan speed controller
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuElectronic controllers
Ürün tipiXGE

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.211 Kilogram
Net ağırlık0.16 Kilogram
Hacim0.748 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428275576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm