Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-6MC-7QA915-product-details

Fan speed controller, XGE-6MC-7QA915

061H3081

Fabrika ayarı [bar]: 28, Faz Sayısı: 1, P bandı maks. [bar]: 7, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]: 22, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]: 39

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar50 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ATEX Satış metni-20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U
Bakım yapılabilirNumara
Basınç bağlantısı notlarıSchrader ile
Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç]1/4
Basınç giriş bağlantısı standardıDIN 8906
Basınç giriş bağlantısı tipiRakor
Basınç girişi İç/DışFemale
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]200 V
CE markYes
Compatible motorsAC fan motors
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarPlug
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fabrika ayarı [psig]406.0 psig
Faz Sayısı1
FonksiyonMin. speed
Frekans [Hz]50/60 Hz
GövdeKAPALI
Koruma sınıfı IPIP65
Maks. akım çıkışı/fazı [A]3 A
Maks. Çalışma Basıncı [bar]47.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]681 psig
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller M/50
Min hız ayarı [%]35%@60Hz45%@50Hz
OnayATEXCECSAEACUL
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]131 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-4 °F
P bandı maks. [bar]7.0 bar
P bandı maks. [psi]101.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]39.00 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]22.00 bar
Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Maks]3.90 MPa
Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Min]2.20 MPa
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks]566.00 psig
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min]319.00 psig
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
Tip tanımlamasıXGE-6MC-7QA915
UL markYes
Ürün adıFan speed controller
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuElectronic controllers
Ürün tipiXGE

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.272 Kilogram
Net ağırlık0.19 Kilogram
Hacim0.771 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424693626
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm