Fan speed controller, XGE-2CC-7QA901
061H3067
Fabrika ayarı [bar]: 8, Faz Sayısı: 1, P bandı maks. [bar]: 4.5, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]: 8, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]: 18
061H3067
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 50 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| ATEX Satış metni | -20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç bağlantısı notları | Schrader ile |
| Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1/4 |
| Basınç giriş bağlantısı standardı | DIN 8906 |
| Basınç giriş bağlantısı tipi | Rakor |
| Basınç girişi İç/Dış | Female |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 240 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 200 V |
| Compatible motors | AC fan motors |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Plug |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fabrika ayarı [psig] | 116.0 psig |
| Faz Sayısı | 1 |
| Fonksiyon | Cut Off |
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| Gövde | KAPALI |
| Koruma sınıfı IP | IP65 |
| Maks. akım çıkışı/fazı [A] | 3 A |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 47.0 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 681 psig |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller |
| Min hız ayarı [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Onay | ATEXCECSAEACUL |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 131 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -4 °F |
| P bandı maks. [bar] | 4.5 bar |
| P bandı maks. [psi] | 65.0 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks] | 18.00 bar |
| Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min] | 8.00 bar |
| Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Maks] | 1.80 MPa |
| Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Min] | 0.80 MPa |
| Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks] | 261.00 psig |
| Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min] | 116.00 psig |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a |
| Tip tanımlaması | XGE-2CC-7QA901 |
| Ürün adı | Fan speed controller |
| Ürün aksesuarları | Electron. control accessories |
| Ürün grubu | Electronic controllers |
| Ürün tipi | XGE |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 265 Gün |
| Net ağırlık | 190 Gün |
| Hacim | 0.728 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255238386 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |