Danfoss logo
RGE, Danfoss Saginomiya

RGE

061H3022

Fabrika ayarı [bar]: 32, Faz Sayısı: 1, P bandı maks. [bar]: 8, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]: 39, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]: 16, Tip tanımlaması: RGE-Z1P6-7DS

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar16 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
Basınç bağlantısı notlarıSchrader ile
Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç]1/4
Basınç giriş bağlantısı standardıDIN 8906
Basınç giriş bağlantısı tipiRakor
Basınç girişi İç/DışFemale
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]200 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fabrika ayarı [psig]464.0 psig
Faz Sayısı1
Frekans [Hz]50/60 Hz
GövdeKAPALI
Kılcal boru uzunluğu [inç]35.4 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]900 mm
Koruma sınıfı IPIP54
Maks. akım çıkışı/fazı [A]6 A
Maks. Çalışma Basıncı [bar]47.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]681 psig
Material DescriptionRGE-Z1P6-7DS_FAN SPEED CONTR
Min hız ayarı [%]35%@60Hz45%@50Hz
OnayCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]131 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-4 °F
P bandı maks. [bar]8.0 bar
P bandı maks. [psi]116.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]39.00 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]16.00 bar
Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Maks]3.90 MPa
Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Min]1.60 MPa
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks]566.00 psig
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min]232.00 psig
Soğutucu akışkanlarR407HR410AR449BR450AR513A
Terminal sayısı [adet]4 ad.
Tip tanımlamasıRGE-Z1P6-7DS
Ürün adıFan speed controller
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuElectronic controllers
Ürün tipiRGE

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.654 Kilogram
Net ağırlık0.54 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1.634 Litre
EAN/UPC5702428275750