Danfoss logo
RGE, Danfoss Saginomiya variable speed control

RGE

061H3006

Fabrika ayarı [bar]: 16, Faz Sayısı: 3, P bandı maks. [bar]: 4, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]: 28, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]: 8, Tip tanımlaması: RGE-X3R4-7DS

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar6 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
Basınç bağlantısı notlarıSchrader ile
Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç]1/4
Basınç giriş bağlantısı standardıDIN 8906
Basınç giriş bağlantısı tipiRakor
Basınç girişi İç/DışFemale
Besleme voltajı [V] AC [Maks]415 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]380 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fabrika ayarı [psig]232.0 psig
Faz Sayısı3
Frekans [Hz]50/60 Hz
GövdeKAPALI
Kılcal boru uzunluğu [inç]35.4 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]900 mm
Koruma sınıfı IPIP54
Maks. akım çıkışı/fazı [A]5 A
Maks. Çalışma Basıncı [bar]47.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]681 psig
Material DescriptionRGE Fan Speed Controller X3R4-7DS
Min hız ayarı [%]35%@50Hz35%@60Hz
OnayCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-15 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]122 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]5 °F
P bandı maks. [bar]4.0 bar
P bandı maks. [psi]58.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]28.00 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]8.00 bar
Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Maks]2.80 MPa
Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Min]0.80 MPa
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks]406.00 psig
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min]116.00 psig
Soğutucu akışkanlarR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR513A
Terminal sayısı [adet]8 ad.
Tip tanımlamasıRGE-X3R4-7DS
Ürün adıFan speed controller
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuElectronic controllers
Ürün tipiRGE

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.352 Kilogram
Net ağırlık1.117 Kilogram
Hacim4.549 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428275804
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm