Danfoss logo
1 phase energy meter - EM511

Electron. control accessories, 1PH ENERGY METER 45A DIRECT CONN. RS485

080Z2131

Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]120 V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FonksiyonTalep Sayaçları
Önemli özellikler
Değer
Material Description1PH ENERGY METER 45A DIRECT CONN. RS485
Product lineElectronic Controllers and Services
Ürün adıEnergy meter
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuElectron. control accessories
Ürün tipiEnergy Meter
Uygulama alanıEnerji ölçümü

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık143 Gün
Net ağırlık92 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.569 Litre
EAN/UPC5715162715819