Danfoss logo
AK-OB55 IP

Communication module, AK-OB55 Modbus TCP/IP

084B4086

Function: Option module, Used for product: AK-CC55, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar20 pc
Ambalaj biçimiMulti pack
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
FonksiyonOption module
Kullanıldığı ürünAK-CC55
Material DescriptionAK-OB55 Modbus TCP/IP S/M-Pack
Önemli özellikler
Değer
OnayCEUL
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
SCIP dosya no.c43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778
SCIP dosyası ürün adıCase controller
Ürün adıCommunication module
Ürün grubuElectron. control accessories
Ürün tipiAK-OB55 Modbus TCP/IP

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.047 Kilogram
Net ağırlık0.028 Kilogram
Hacim0.246 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162702338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm