AK-UI55 Info
084B4077
Fonksiyon: Uzak Ekran, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 30
084B4077
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 30 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Fonksiyon | Uzak Ekran |
| Güç tüketimi [VA] | 0.1 VA |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kullanıldığı ürün | AK-CC55 |
| Material Description | AK-UI55 Info S/M-Pack |
| Onay | CE |
| Özdeş ürün | 084B4195 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| SCIP dosya no. | c19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed |
| SCIP dosyası ürün adı | AK-CC55,UI55 Bluetooth |
| Ürün adı | Display |
| Ürün grubu | Electron. control accessories |
| Ürün tipi | AK-UI55 Info |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.044 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.03 Kilogram |
| Hacim | 0.15 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428545266 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |