TP78-05
084B2255
Fonksiyon: Ağ Köprüsü, FTT10-RS485
084B2255
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akım tüketimi [mA] | 130 mA |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Besleme gerilimi [V] DC | 12 V |
| Besleme voltajı [V] AC | 12 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Fonksiyon | Ağ Köprüsü, FTT10-RS485 |
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| Kontrolör tipi | Repetör, Köprü |
| Material Description | Repeater,Accessories,FTT to RS485 Bridge |
| Onay | CE |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün adı | Communication module |
| Ürün grubu | Electron. control accessories |
| Ürün tipi | TP78-05 |
| Uygulama alanı | Fieldbus iletişim |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 256 Gün |
| Net ağırlık | 250 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.941 Litre |
| EAN/UPC | 5702428406598 |