Danfoss logo
AK-PS 063 STEP3 Accessory Power Supply, 080Z0057

Electron. control accessories, AK-PS 063 STEP3 Accessory Power Supply, Power supply

080Z0057

Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]100 V
Contains batteriesNo
Daha fazla bilgiSize: 18 x 90mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FonksiyonPower supply, 24V DC, 0.63 Amp
Önemli özellikler
Değer
Frekans [Hz]50/60 Hz
In scope of WEEEYes
Kullanıldığı ürünPower supply
Material DescriptionAK-PS 063 STEP3 Accessory Power Supply
Product lineElectronic Controllers and Services
Tip tanımlamasıAK-PS 063
Ürün adıPower supply
Ürün grubuElectron. control accessories
Ürün tipiAccessory

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.092 Kilogram
Net ağırlık0.07 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.193 Litre
EAN/UPC5715162794753