Danfoss logo
AK-PS 075, power supply

AK-PS 075, Accessory, Power Supply

080Z0053

AK-PS 075, Accessory, Power Supply, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]100 V
Contains batteriesNo
Daha fazla bilgiBoyut: 36 x 90 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FonksiyonGüç beslemesi, 24 VDC, 0,75 Amp
Frekans [Hz]50/60 Hz
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEEYes
Kullanıldığı ürünPower supply
Material DescriptionAK-PS 075, Accessory, Power Supply
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Tip tanımlamasıAK-PS 075
Ürün adıPower supply
Ürün grubuElectron. control accessories
Ürün tipiAccessory

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık145 Gün
Net ağırlık101 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.566 Litre
EAN/UPC5702428089050