Danfoss logo
F080_0315_EET-temperature-sensor

NTC

080N0303

Fonksiyon: Sıcaklık algılama, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 150

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar150 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonSıcaklık algılama
InspectionTextSensore di Temperatura NTC 10K, 3 m
Kablo uzunluğu [m]3.000 m
Önemli özellikler
Değer
Kullanıldığı ürünEET
Material DescriptionNTC 10K Temperature sensor,3m
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
SCIP dosya no.5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a
SCIP dosyası ürün adıNTC Temperature sensor Cable
Terminal konektörüTerminal Bloku
Ürün adıTemperature sensor
Ürün grubuSensors
Ürün tipiNTC

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.069 Kilogram
Net ağırlık0.064 Kilogram
Hacim0.233 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162490570
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm