NTC
080N0300
Fonksiyon: Sıcaklık algılama, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 150
080N0300
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 150 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fonksiyon | Sıcaklık algılama |
| InspectionText | Sensore di Temperatura NTC 10K, 1 m |
| Kablo uzunluğu [m] | 1.000 m |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kullanıldığı ürün | EET |
| Material Description | NTC 10K Temperature sensor,1m |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| SCIP dosya no. | 5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a |
| SCIP dosyası ürün adı | NTC Temperature sensor Cable |
| Terminal konektörü | Terminal Bloku |
| Ürün adı | Temperature sensor |
| Ürün grubu | Sensors |
| Ürün tipi | NTC |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.027 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.022 Kilogram |
| Hacim | 0.157 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162490549 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |