EKA 200 KoolKey 2.0
080N0020
EKA 200 KoolKey 2.0, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1
080N0020
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
| Daha fazla bilgi | 091X1074-1 (sample) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| Fonksiyon | ERC/EET Progamming |
| In scope of WEEE | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kullanıldığı ürün | ERC, EET, AK-CC, EKE |
| Material Description | EKA 200 KoolKey 2.0 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3) |
| SCIP dosya no. | 24ac2a2b-1266-4053-8773-043e440ee59d |
| SCIP dosyası ürün adı | EKA 200 KoolKey 2.0 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Terminal konektörü | USB 2.0 & Bergstik 8 Pin |
| Ürün adı | Gateway |
| Ürün grubu | Electron. control accessories |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 46 Gün |
| Net ağırlık | 32 Gün |
| Hacim | 0.135 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162495490 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |