RSP 01, wire - 2000mm, Global
080G3373
RSP 01, wire - 2000mm, Global, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 42
080G3373
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 42 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Besleme voltajı [V] AC | 5 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Daha fazla bilgi | 4,7K +/-%20 Direnç |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fonksiyon | Tel RSP 01 |
| In scope of WEEE | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kablo uzunluğu [m] | 2.000 m |
| Kullanıldığı ürün | ERC Controllers |
| Material Description | RSP 01, wire - 2000mm, Global |
| Onay | CECQCcURus |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Terminal konektörü | 3 kutuplu RAST2.5 Kenar konektör |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Spindle |
| Ürün grubu | Electron. control accessories |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 94.01 Gün |
| Net ağırlık | 94 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.562 Litre |
| EAN/UPC | 5702428441452 |