ACCPBT Probe NTC IP68 6x20 3m- I/P 10
080G0202
ACCPBT Probe NTC IP68 6x20 3m- I/P 10, Kullanıldığı ürün: MCX serisi, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 10
080G0202
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kablo uzunluğu [m] | 3.000 m |
| Kullanıldığı ürün | MCX serisi |
| Material Description | ACCPBT Probe NTC IP68 6x20 3m- I/P 10 |
| Onay | CE |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Tip tanımlaması | ACCPBT |
| Ürün adı | Temperature sensor |
| Ürün grubu | Sensors |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.036 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.035 Kilogram |
| Hacim | 0.126 Liter |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423285952 |
| Proposition 65 | No significant risk |