XGE-AA01
061H3101
Tip tanımlaması: XGE-AA01, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 50
061H3101
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 50 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı | DIN fiş |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Koruma sınıfı IP | IP65 |
| Kullanıldığı ürün | XGE-AC |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. akım çıkışı/fazı [A] | 16 A |
| Material Description | XGE DIN Plug AA01 I/50 |
| Onay | CE |
| Özdeş ürün | 061H3103 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Soğutucu akışkanlar | R449BR450AR513A |
| Tip tanımlaması | XGE-AA01 |
| Ürün adı | Plug |
| Ürün aksesuarları | Numara |
| Ürün grubu | Electron. control accessories |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.035 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.03 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.191 Litre |
| EAN/UPC | 5702428275620 |