Optyma™, OP-HJZ022D39Q
115N0274
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
115N0274
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 230 V |
| 60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 200 V |
| Açıklama | OP-HJZ022D39Q |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ022-3 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | Q |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fan akımı, 60 Hz'de [A] | 1.10 A |
| Fan çapı [mm] | 355 mm |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/60 |
| Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W] | 285 W |
| Fan sayısı | 1 |
| Faz | 3 |
| Faz sayısı (fan) | 1 |
| Faz sayısı (kompresör) | 3 |
| Frekans [Hz] | 60 Hz |
| Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa] | 2400 m³/h |
| Hız Platformu | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.65 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 230/3/60 |
| Kondenser tipi | D8 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.04 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Material Description | OP-COND. UNIT HJZ022D39Q 220V/3F/60Hz |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 3.57 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| Model number | OP-HJZ022D39Q |
| Özdeş ürün | 115F0274 |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segman kullanımı | Medium Back Pressure |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Teknoloji | Reciprocating |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Ürün adı | Bare unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ D39 |
| Uygulamalar | HBPMBP |
| VersionDescription | D39 : Optyma - Standard version + full e-box |
| Versiyon | D39 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 64 Kilogram |
| Net ağırlık | 55 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 143.53 Litre |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |