Danfoss logo
 HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D49

Optyma™, OP-LJZ136D49E

115F0896

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]380 V
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]415 V
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]460 V
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]460 V
AçıklamaOP-LJZ136D49E
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ136-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduE
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 50 Hz'de [A]2.60 A
Fan çapı [mm]457 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/50
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]375 W
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]450 W
Fan sayısı1
Faz3
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)3
Frekans [Hz]50/60 Hz
Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa]6300 m³/h
Önemli özellikler
Değer
Hız PlatformuFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Kapasite kontrolüFixed speed
Kompresör güç beslemesi [V]400/3/50
Kondenser tipiJ8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.62 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT LJZ136D49E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJZ136D49E
Özdeş ürün115F0430
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Segman kullanımıLow Back Pressure
Soğutucu akışkanlarR404AR452A
TeknolojiReciprocating
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ D49
UygulamalarLBP
VersionDescriptionD49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection
VersiyonD49

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık115 Kilogram
Net ağırlık102 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim523.688 Litre
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm