Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D20

Optyma™, OP-HJZ044D20E

115F0882

Segment usage: High Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]380 V
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]415 V
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]460 V
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]460 V
AçıklamaOP-HJZ044D20E
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ044-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduE
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 50 Hz'de [A]2.60 A
Fan çapı [mm]457 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/50
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]375 W
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]450 W
Fan sayısı1
Faz3
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)3
Frekans [Hz]50/60 Hz
Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa]6300 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
Önemli özellikler
Değer
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.98 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
In scope of WEEENo
Kompresör güç beslemesi [V]400/3/50
Kondenser tipiJ8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.59 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ044D20E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)6.03 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HJZ044D20E
Özdeş ürün115F0096
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Segman kullanımıMedium Back PressureHigh Back Pressure
Soğutucu akışkanlarR134aR404AR448AR449AR452AR513A
TeknolojiReciprocating
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ D20
UygulamalarHBPMBP
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
VersiyonD20

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık104 Kilogram
Net ağırlık91 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim523.688 Litre
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm