Optyma™, HGZ160D_E
115F0554
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R407C; R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Optyma™
115F0554
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
| 50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 415 V |
| 60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 460 V |
| 60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 460 V |
| Açıklama | HGZ160D_E |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | E |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fan çapı [mm] | 600 mm |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/50 |
| Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W] | 500 W |
| Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W] | 600 W |
| Fan sayısı | 2 |
| Faz | 3 |
| Faz sayısı (fan) | 1 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Faz sayısı (kompresör) | 3 |
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa] | 13980 m³/h |
| Hız Platformu | Fixed-speed |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 400/3/50 |
| Kondenser tipi | Q8 |
| Material Description | OP-COND. UNIT HGZ160D_E (39+HOUSING) |
| Model number | HGZ160D_E |
| Product line | Condensing Units |
| Segman kullanımı | Medium Back Pressure |
| Sıvı deposu hacmi [L] | 18.0 L |
| Soğutucu akışkanlar | R452AR449AR134aR448AR407CR404AR513A |
| Ürün adı | Bare unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ D39 |
| Uygulamalar | MBPHBP |
| Versiyon | D39 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 252 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 234 Kilogram |