Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D20

Optyma™, OP-LJZ136D20Q

115F0524

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]230 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]200 V
AçıklamaOP-LJZ136D20Q
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ136-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduQ
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 60 Hz'de [A]2.60 A
Fan çapı [mm]457 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/60
Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W]450 W
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]375 W
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]450 W
Fan kanadı boyutu [mm]450.000 mm
Fan sayısı1
Faz3
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)3
Frekans [Hz]60 Hz
Önemli özellikler
Değer
Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa]6300 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Kompresör güç beslemesi [V]230/3/60
Kondenser tipiJ8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT LJZ136D20Q
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJZ136D20Q
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Segman kullanımıLow Back Pressure
Soğutucu akışkanlarR404A
TeknolojiReciprocating
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ D20
UygulamalarLBP
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
VersiyonD20
Voltaj 60 Hz [V]230 V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık104 Kilogram
Net ağırlık91 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim523.688 Litre
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm