Danfoss logo
 HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D20

Optyma™, OP-LJZ068D20Q

115F0513

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]230 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]200 V
AçıklamaOP-LJZ068D20Q
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ068-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduQ
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 60 Hz'de [A]1.10 A
Fan çapı [mm]355 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/60
Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W]240 W
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]200 W
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]240 W
Fan kanadı boyutu [mm]350.000 mm
Fan sayısı2
Faz3
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)3
Önemli özellikler
Değer
Frekans [Hz]60 Hz
Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa]2400 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Kompresör güç beslemesi [V]230/3/60
Kondenser tipiD8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.95 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT LJZ068D20Q
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJZ068D20Q
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Segman kullanımıLow Back Pressure
Soğutucu akışkanlarR404AR452A
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ D20
UygulamalarLBP
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık62 Kilogram
Net ağırlık53 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim277.2 Litre
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm