Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 D39

Optyma™, OP-HJZ056D39Q

115F0302

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]230 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]200 V
AçıklamaOP-HJZ056D39Q
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ056-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduQ
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 60 Hz'de [A]2.60 A
Fan çapı [mm]457 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/60
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]375 W
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]450 W
Fan sayısı1
Faz3
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)3
Frekans [Hz]60 Hz
Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa]6300 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.09 kW
Önemli özellikler
Değer
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
In scope of WEEENo
Kompresör güç beslemesi [V]230/3/60
Kondenser tipiJ8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.3 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ056D39Q
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)9.32 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberOP-HJZ056D39Q
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Sıvı deposu hacmi [L]8.0 L
Soğutucu akışkanlarR134aR404AR448AR449AR452AR513A
TeknolojiReciprocating
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ D39
UygulamalarHBPMBP
VersionDescriptionD39 : Optyma - Standard version + full e-box
VersiyonD39

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık107 Kilogram
Net ağırlık94 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim523.688 Litre
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm