Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D39

Optyma™, OP-HJZ036D39N

115F0285

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]230 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]208 V
AçıklamaOP-HJZ036D39N
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ036-1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduN
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 60 Hz'de [A]2.60 A
Fan çapı [mm]457 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/60
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]375 W
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]450 W
Fan sayısı1
Faz1
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)1
Frekans [Hz]60 Hz
Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa]4800 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.95 kW
Önemli özellikler
Değer
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
In scope of WEEENo
Kompresör güç beslemesi [V]230/1/60
Kondenser tipiG8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.94 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ036D39N
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)5.9 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HJZ036D39N
Özdeş ürün115N0285
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Sıvı deposu hacmi [L]8.0 L
Soğutucu akışkanlarR134aR404AR448AR449AR452AR513A
TeknolojiReciprocating
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ D39
UygulamalarHBPMBP
VersionDescriptionD39 : Optyma - Standard version + full e-box
VersiyonD39

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık87 Kilogram
Net ağırlık75 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim428.75 Litre
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm