Danfoss logo
 HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D49

Optyma™, OP-HJM056D49N

115F0251

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]230 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]208 V
AçıklamaOP-HJM056D49N
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT056-1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduN
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 60 Hz'de [A]2.60 A
Fan çapı [mm]457 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/60
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]375 W
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]450 W
Fan sayısı1
Faz1
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)1
Frekans [Hz]60 Hz
Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa]6300 m³/h
Önemli özellikler
Değer
Hız PlatformuFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Kompresör güç beslemesi [V]230/1/60
Kondenser tipiJ8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM056D49N
MBP Cooling capacity [kW] (R22)8.77 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM056D49N
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Soğutucu akışkanlarR22
TeknolojiReciprocating
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ D49
UygulamalarMBP
VersionDescriptionD49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection
VersiyonD49

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık115 Kilogram
Net ağırlık102 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim428.75 Litre
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm