Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D39

Optyma™, OP-HJM032D39V

115F0141

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]380 V
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]400 V
AçıklamaOP-HJM032D39V
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT032-9
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduV
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 60 Hz'de [A]2.60 A
Fan çapı [mm]457 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/60
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]375 W
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]450 W
Fan sayısı1
Faz3
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)3
Frekans [Hz]60 Hz
Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa]4800 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
Önemli özellikler
Değer
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Kompresör güç beslemesi [V]380/3/60
Kondenser tipiG8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM032D39V
MBP Cooling capacity [kW] (R22)5.10 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM032D39V
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Sıvı deposu hacmi [L]8.0 L
Soğutucu akışkanlarR22
TeknolojiReciprocating
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ D39
UygulamalarMBP
VersionDescriptionD39 : Optyma - Standard version + full e-box
VersiyonD39

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık87 Kilogram
Net ağırlık75 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim428.75 Litre
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm