Optyma™, OP-HJM032D20Q
115F0017
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/3/60
115F0017
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 230 V |
| 60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 200 V |
| Açıklama | OP-HJM032D20Q |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MT32-3 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | Q |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fan akımı, 60 Hz'de [A] | 2.60 A |
| Fan çapı [mm] | 457 mm |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/60 |
| Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W] | 375 W |
| Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W] | 450 W |
| Fan sayısı | 1 |
| Faz | 3 |
| Faz sayısı (fan) | 1 |
| Faz sayısı (kompresör) | 3 |
| Frekans [Hz] | 60 Hz |
| Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa] | 4800 m³/h |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hız Platformu | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 230/3/60 |
| Kondenser tipi | G8 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | CONDENSING UNIT HJM032D20Q |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 5.10 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 3.7 to 7.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-HJM032D20Q |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segman kullanımı | Medium Back Pressure |
| Soğutucu akışkanlar | R22 |
| Teknoloji | Reciprocating |
| Ürün adı | Bare unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ D20 |
| Uygulamalar | MBP |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version |
| Versiyon | D20 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 85 Kilogram |
| Net ağırlık | 73 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 428.75 Litre |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |