Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D20

Optyma™, OP-HJM028D20E

115F0015

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]380 V
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]415 V
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]460 V
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]460 V
AçıklamaOP-HJM028D20E
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT28-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduE
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 50 Hz'de [A]2.60 A
Fan çapı [mm]457 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/50
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]375 W
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]450 W
Fan sayısı1
Faz3
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)3
Frekans [Hz]50/60 Hz
Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa]4800 m³/h
Önemli özellikler
Değer
Hız PlatformuFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Kompresör güç beslemesi [V]400/3/50
Kondenser tipiG8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM028D20E
MBP Cooling capacity [kW] (R22)4.09 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM028D20E
Özdeş ürün115F0855
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Soğutucu akışkanlarR22
TeknolojiReciprocating
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ D20
UygulamalarMBP
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
VersiyonD20

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık65 Kilogram
Net ağırlık60 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim428.75 Litre
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm