Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

Optyma™, OP-MGME217SMA06D

114X8660

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Optyma™

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]380 V
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]415 V
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]460 V
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]460 V
AçıklamaOP-MGME217SMA06D
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSM161-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduD
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 50 Hz'de [A]1.00 A
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]400/3/50
Fan sayısı2
Faz3
Faz sayısı (fan)3
Faz sayısı (kompresör)3
Önemli özellikler
Değer
Frekans [Hz]50/60 Hz
Hız PlatformuFixed-speed
Kapasite kontrolüFixed speed
Kompresör güç beslemesi [V]400/3/50
Material DescriptionOP-MGME217SMA06D (SM160-440V BLU)
Model numberOP-MGME217SMA06D
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
SCIP dosya no.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP dosyası ürün adıOPTYMA SPARE-11
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Soğutucu akışkanlarR22
TeknolojiScroll
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ A06
UygulamalarMBP
VersiyonA06

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık169 Kilogram
Net ağırlık154 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428560139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm