Optyma™, OP-MGZE242MTA06D
114X8015
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R134a, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Optyma™
114X8015
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
| 50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 415 V |
| 60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 460 V |
| 60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 460 V |
| Açıklama | OP-MGZE242MTA06D |
| Bağlantı tipi | Solder |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ144-4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | D |
| Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1-1/8 in |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fan akımı, 50 Hz'de [A] | 1.00 A |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 400/3/50 |
| Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W] | 500 W |
| Fan sayısı | 2 |
| Faz | 3 |
| Faz sayısı (fan) | 3 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Faz sayısı (kompresör) | 3 |
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| Hız Platformu | Fixed-speed |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 400/3/50 |
| Kondenser tipi | P3 |
| Material Description | OP-MGZE242MTA06D (MTZ144-440V BLU) |
| Model number | OP-MGZE242MTA06D |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| SCIP dosya no. | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| SCIP dosyası ürün adı | OPTYMA SPARE-11 |
| Segman kullanımı | Medium Back Pressure |
| Sıvı hat bağlantısı [inç] | 5/8 in |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR404AR407CR507A |
| Teknoloji | Reciprocating |
| Ürün adı | Bare unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ A06 |
| Uygulamalar | MBP |
| Versiyon | A06 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 169 Kilogram |
| Net ağırlık | 154 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560689 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |