Danfoss logo
OP-MCRN060MTA14G

Optyma™, OP-MCRN060MTA14G

114X5793

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]253 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]207 V
AçıklamaOP-MCRN060MTA14G
Bağlantı tipiSolder
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ036-5
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduG
Emme bağlantısı boyutu [inç]5/8 in
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 50 Hz'de [A]0.97 A
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/50
Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W]65 W
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]220 W
Fan kanadı boyutu [mm]500.000 mm
Fan kapak/ızgara tipiCowl
Fan sayısı1
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks]230 V
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min]207 V
Faz1
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)1
Frekans [Hz]50 Hz
Genişlik [mm]760.00 mm
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa]4180 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.05 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEENo
Kompresör güç beslemesi [V]230/1/50
Kondenser tipiD7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA60 A
Material DescriptionOP-MCRN060MTA14G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)4.96 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC23.22 A
Model numberOP-MCRN060MTA14G
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
SCIP dosya no.87f8e7f6-ddf7-44ce-9cee-824330812237
SCIP dosyası ürün adıOPTYMA A14
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)]74 dBA
Sıvı deposu hacmi [L]5.2 L
Sıvı deposu onayıCE
Sıvı hat bağlantısı [inç]1/2 in
Soğutucu akışkanlarR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Toplam yükseklik [mm]705.0 mm
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ A14
UygulamalarMBP
Uzunluk [mm]760 mm
VersionDescriptionA14 : Optyma with fan speed controller, liquid line, discharge gas thermostats, HP/LP alarm, crankase heater
VersiyonA14
Voltaj 50 Hz [V]207 V
Voltaj 50 Hz [V] [Maks]253 V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık84 Kilogram
Net ağırlık71 Kilogram
Hacim638.568 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424289027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm