Optyma™, OP-LCQN068NTA14E
114X5784
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X5784
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 360 V |
| 50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 440 V |
| Açıklama | OP-LCQN068NTA14E |
| Bağlantı tipi | Solder |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NTZ068-4B |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | E |
| Emme bağlantısı boyutu [inç] | 5/8 in |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fan akımı, 50 Hz'de [A] | 0.65 A |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/50 |
| Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W] | 36 W |
| Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W] | 155 W |
| Fan kanadı boyutu [mm] | 450.000 mm |
| Fan kapak/ızgara tipi | Cowl |
| Fan sayısı | 1 |
| Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks] | 230 V |
| Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min] | 207 V |
| Faz | 3 |
| Faz sayısı (fan) | 1 |
| Faz sayısı (kompresör) | 3 |
| Frekans [Hz] | 50 Hz |
| Genişlik [mm] | 760.00 mm |
| Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa] | 3550 m³/h |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kompresör güç beslemesi [V] | 400/3/50 |
| Kondenser tipi | D7 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.73 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| LRA | 25 A |
| Material Description | OP-LCQN068NTA14E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 9.22 A |
| Model number | OP-LCQN068NTA14E |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| SCIP dosya no. | 87f8e7f6-ddf7-44ce-9cee-824330812237 |
| SCIP dosyası ürün adı | OPTYMA A14 |
| Segman kullanımı | Low Back Pressure |
| Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)] | 71 dBA |
| Sıvı deposu hacmi [L] | 5.2 L |
| Sıvı deposu onayı | CE |
| Sıvı hat bağlantısı [inç] | 1/2 in |
| Soğutucu akışkanlar | R404AR452A |
| Toplam yükseklik [mm] | 705.0 mm |
| Ürün adı | Bare unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ A14 |
| Uygulamalar | LBP |
| Uzunluk [mm] | 760.0 mm |
| VersionDescription | A14 : Optyma with fan speed controller, liquid line, discharge gas thermostats, HP/LP alarm, crankase heater |
| Versiyon | A14 |
| Voltaj 50 Hz [V] | 360 V |
| Voltaj 50 Hz [V] [Maks] | 440 V |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 83.6 Kilogram |
| Net ağırlık | 71 Kilogram |
| Hacim | 638.568 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424288938 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |