Danfoss logo
OP-MCRN068MTA02E - OP-MCRN086MTA02/C25E - OP-MCRN096MTA02E - OP-MCRN108MTA02E - OP-MCRN121MTA02E - OP-MCRN136MTA02E - OP-LCQN096NTA02E - OP-LCQN108NTA02E - OP-LCQN136NTA02E

Optyma™, OP-LCQN096NTA02E

114X5764

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]360 V
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]440 V
AçıklamaOP-LCQN096NTA02E
Bağlantı tipiSolder
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ096-4B
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduE
Emme bağlantısı boyutu [inç]7/8 in
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 50 Hz'de [A]0.97 A
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/50
Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W]65 W
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]220 W
Fan kanadı boyutu [mm]500.000 mm
Fan kapak/ızgara tipiCowl
Fan sayısı1
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks]230 V
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min]207 V
Faz3
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)3
Frekans [Hz]50 Hz
Genişlik [mm]1200.00 mm
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa]4300 m³/h
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Önemli özellikler
Değer
Kompresör güç beslemesi [V]400/3/50
Kondenser tipiG7
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.95 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
LRA32 A
Material DescriptionOP-LCQN096NTA02E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC11.32 A
Model numberOP-LCQN096NTA02E
OnayCEEAC
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dosya no.dc80848b-0456-4612-8583-9052537cdae7
SCIP dosyası ürün adıOPTYMA A02 G7
Segman kullanımıLow Back Pressure
Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)]82 dBA
Sıvı deposu hacmi [L]7.3 L
Sıvı deposu onayıCE
Sıvı hat bağlantısı [inç]1/2 in
Soğutucu akışkanlarR404AR452A
Toplam yükseklik [mm]837.0 mm
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ A02
UygulamalarLBP
Uzunluk [mm]800.0 mm
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
VersiyonA02
Voltaj 50 Hz [V]360 V
Voltaj 50 Hz [V] [Maks]440 V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık123 Kilogram
Net ağırlık122.612 Kilogram
Hacim1190.498 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428562850
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm