Danfoss logo
 OP-LGQN096NTA02E - OP-LGQN108NTA02E - OP-LGQN136NTA02E - OP-MGRN108MTA02E - OP-MGRN121MTA02E - OP-MGRN136MTA02E

Optyma™, OP-MGRN121MTA02E

114X5746

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R407C; R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]360 V
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]440 V
AçıklamaOP-MGRN121MTA02E
Bağlantı tipiSolder
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ072-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduE
Emme bağlantısı boyutu [inç]1-1/8 in
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 50 Hz'de [A]0.35 A
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/50
Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W]159 W
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]75 W
Fan kanadı boyutu [mm]350.000 mm
Fan kapak/ızgara tipiCowl
Fan sayısı2
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks]230 V
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min]207 V
Faz3
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)3
Frekans [Hz]50 Hz
Genişlik [mm]1500.00 mm
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa]3450 m³/h
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.04 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
In scope of WEEENo
Önemli özellikler
Değer
Kompresör güç beslemesi [V]400/3/50
Kondenser tipiN8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA85 A
Material DescriptionOP-MGRN121MTA02E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)9.62 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC19.7 A
Model numberOP-MGRN121MTA02E
OnayCEEAC
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA12.6 A
SCIP dosya no.2553b593-9811-4eed-b623-3d4d722e6cd1
SCIP dosyası ürün adıOPTYMA A02 N8 V
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)]82 dBA
Sıvı deposu hacmi [L]7.3 L
Sıvı deposu onayıCE
Sıvı hat bağlantısı [inç]1/2 in
Soğutucu akışkanlarR134aR407AR407CR407FR448AR449AR513AR404AR452AR507A
Toplam yükseklik [mm]694.0 mm
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ A02
UygulamalarMBP
Uzunluk [mm]870.0 mm
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
VersiyonA02
Voltaj 50 Hz [V]360 V
Voltaj 50 Hz [V] [Maks]440 V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık139.252 Kilogram
Net ağırlık120 Kilogram
Hacim1752.135 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428562973
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm