Danfoss logo
 OP-MCRN048MTA02E/G - OP-MCRN054MTA02E/G - OP-MCRN060MTA02E/G - OP-MCRN060MTC25E

Optyma™, OP-MCRN060MTC25E

114X5733

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R407C; R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]360 V
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]440 V
AçıklamaOP-MCRN060MTC25E
Bağlantı tipiSolder
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ036-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduE
Emme bağlantısı boyutu [inç]5/8 in
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 50 Hz'de [A]0.97 A
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/50
Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W]65 W
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]220 W
Fan kanadı boyutu [mm]500.000 mm
Fan kapak/ızgara tipiCowl
Fan sayısı1
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks]230 V
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min]207 V
Faz3
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)3
Frekans [Hz]50 Hz
Genişlik [mm]900.00 mm
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa]4180 m³/h
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.09 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEENo
Kompresör güç beslemesi [V]400/3/50
Kondenser tipiD7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCRN060MTC25E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)5.02 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-MCRN060MTC25E
OnayCE
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
SCIP dosya no.79dd52a1-5ac2-474c-b3a7-28bf58cc9458
SCIP dosyası ürün adıOPTYMA A02 D7
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)]74 dBA
Sıvı deposu hacmi [L]5.2 L
Sıvı deposu onayıCE
Sıvı hat bağlantısı [inç]1/2 in
Soğutucu akışkanlarR134aR407AR407CR407FR448AR449AR404AR452AR507A
Toplam yükseklik [mm]705.0 mm
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ C25
UygulamalarMBP
Uzunluk [mm]900.0 mm
VersionDescriptionC25 : Optyma with receiver + fan variable speed + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box + Liquid line + Min HP/LP pressur switches
VersiyonC25
Voltaj 50 Hz [V]360 V
Voltaj 50 Hz [V] [Maks]440 V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık99.5 Kilogram
Net ağırlık96.233 Kilogram
Hacim866.304 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428563062
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm