Optyma™, OP-MGMD242MTA02E
114X5243
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Optyma™
114X5243
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 400 V |
| 50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 400 V |
| Açıklama | OP-MGMD242MTA02E |
| Bağlantı tipi | Solder |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MT144-4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | E |
| Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1-1/8 in |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fan akımı, 50 Hz'de [A] | 3.00 A |
| Fan akımı, 60 Hz'de [A] | 3.92 A |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/50 |
| Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W] | 680 W |
| Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W] | 890 W |
| Fan kanadı boyutu [mm] | 500.000 mm |
| Fan sayısı | 2 |
| Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks] | 230 V |
| Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min] | 230 V |
| Faz | 3 |
| Faz sayısı (fan) | 1 |
| Faz sayısı (kompresör) | 3 |
| Frekans [Hz] | 50 Hz |
| Genişlik [mm] | 1200.00 mm |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa] | 9200 m³/h |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 400/3/50 |
| Kondenser tipi | N4 |
| Material Description | OP-MGMD242MTA02E CONDENS. UNIT |
| MCC | 30 A |
| Model number | OP-MGMD242MTA02E |
| Onay | CEEAC |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 21.4 A |
| SCIP dosya no. | c800dbd8-9b5b-4d02-9121-8dda433011d7 |
| SCIP dosyası ürün adı | OPTYMA A02 U G3 E4 |
| Segman kullanımı | Medium Back Pressure |
| Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)] | 86 dBA |
| Sıvı deposu onayı | CE |
| Sıvı hat bağlantısı [inç] | 5/8 in |
| Soğutucu akışkanlar | R22 |
| Teknoloji | Reciprocating |
| Toplam yükseklik [mm] | 671.0 mm |
| Ürün adı | Bare unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ A02 |
| Uygulamalar | MBP |
| Uzunluk [mm] | 800 mm |
| Versiyon | A02 |
| Voltaj 50 Hz [V] | 400 V |
| Voltaj 50 Hz [V] [Maks] | 400 V |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 190.8 Kilogram |
| Net ağırlık | 183.5 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 1283.1 Litre |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |