Danfoss logo
 OP-MCZC038MTA02G - OP-MCMD038MTA02D/G - OP-LCQE048NTA02D

Optyma™, OP-MCMD038MTA02G

114X5212

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]230 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]230 V
AçıklamaOP-MCMD038MTA02G
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT022-5
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduG
Emme bağlantısı boyutu [inç]1/2 in
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 50 Hz'de [A]0.58 A
Fan akımı, 60 Hz'de [A]0.83 A
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/50
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]130 W
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]190 W
Fan kanadı boyutu [mm]350.000 mm
Fan sayısı1
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks]230 V
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min]230 V
Faz1
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)1
Frekans [Hz]50 Hz
Genişlik [mm]500.00 mm
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa]1750 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Kompresör güç beslemesi [V]230/1/50
Önemli özellikler
Değer
Kondenser tipiB4
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCMD038MTA02G CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity [kW] (R22)2.22 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)1.5 to 3.7 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC15 A
Model numberOP-MCMD038MTA02G
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA10.7 A
SCIP dosya no.fe45bb99-ac63-41cb-878d-edf6c34cfd49
SCIP dosyası ürün adıOptyma A02 B4
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)]75 dBA
Sıvı deposu onayıCE
Sıvı hat bağlantısı [inç]3/8 in
Soğutucu akışkanlarR22
TeknolojiReciprocating
Toplam yükseklik [mm]451.0 mm
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ A02
UygulamalarMBP
Uzunluk [mm]620.0 mm
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
VersiyonA02
Volt 50 Hz Nominal Maks [V]230 V
Volt 60 Hz Nominal Maks [V]230 V
Voltaj 50 Hz [V]230 V
Voltaj 50 Hz [V] [Maks]230 V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık55.5 Kilogram
Net ağırlık48 Kilogram
Hacim236.096 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428563895
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm